配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

イグリデュールJ - 材質データ

重要な特長一覧

  • 室温で非常に優れた耐摩耗性
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 耐薬品性
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 粉塵および汚れに強い
  • DIN EN ISO 846に準拠したカビ抵抗性
イグリデュールJの特性

この材質が適する用途

  • 高速で使用する場合
  • 低~中荷重で優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 各種の軸に対して優れた耐摩耗性が必要な場合
  • 無潤滑運転で低摩擦係数の軸受が必要な場合
  • 高い減振性
  • 優れた耐薬品性
  • 軟質軸材質に最適
  • 低吸湿性

その他の材質が適する用途


最大滑り速度

m/s 回転 揺動 直線
連続 1,5 1,1 8
短時間 3 2,1 10

表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールJ製すべり軸受の摩耗係数が低くスティックスリップが非常に少ないことは、低速使用で非常に重要です。 イグリデュールJ は高速(1 m/s~)にも使用できます。 高速でも低速でも、摩擦は非常に少なく、スティックスリップもほとんど起きません。 表02で示される最大値は、低荷重時にのみ得られるものです ここに示した速度では、温度はそのときに発生する摩擦によって上昇し、長期許容温度の限界値にまで達する可能性があります。 実際はさまざまな影響の相互作用により、こうした限界値は必ず到達されるものではありません。

iglidur® J 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

表04: イグリデュールJ の摩耗係数 - 対スチール鋼軸(Ra = 1 μm, 50 HRC)

摩擦と磨耗

磨耗耐性と同様、荷重によって摩擦係数µも変わります。(図04と05)
図04: 摩擦係数とスピード、 p = 0.75 MPa

X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ
図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

軸材質

軸材質も摩擦と摩耗に大きく影響します。軸面粗度が上がるに従って摩擦係数も増大します。イグリデュールJと組み合わせる軸は、平均粗度Ra = 0.1~0.3μm の研磨が最も良好です。図06・07は、イグリデュールJすべり軸受をさまざまな材質の軸で試験した結果です。ほとんどのイグリデュール材質と比較しイグリデュールJは、試験に使用したあらゆる軸材質について低荷重下で非常に低摩耗です。また、5MPaまでであれば面圧が上がってもイグリデュールJは優れた耐摩耗性を示します。検討している軸材質が試験結果に含まれていない場合は、当社までお問い合わせください。
軸材質
磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転 図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0.3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B
揺動時および回転時の摩耗量 図07:揺動時および回転時における各種軸材質との摩耗量(p = 2MPa)

Y = 摩耗量 [μm/km]

A = S50C
B = 硬質クロムめっき
C = SUS304
D = STKM12A

青 = 回転時
ピンク = 揺動時


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールJ
E10 [mm]
ハウジング H7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07: イグリデュールJ製スライドベアリングの主要公差、 ISO 3547-1基準(圧入後)

組込み公差

イグリデュールJ製すべり軸受は、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 受け穴への公称寸法での組込み後、ベアリング内径はE10公差に自動的に調整されます。 特定の寸法については、公差は肉厚によって異なります(製品概要表をご覧下さい)。

媒体 耐性
アルコール +
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0 ~ -
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ + ~ 0
+ 耐性あり      0 条件付で耐性あり      - 耐性なし
 
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールJの耐薬品性




電気的特性 イグリデュールJ製スライドベアリングは電気的に絶縁です。
比容積抵抗 > 1013 Ωcm
表面抵抗 > 1012 Ω

その他の特長

耐薬品性
イグリデュールJ製すべり軸受は希釈アルカリと非常に弱い酸、また燃料および全ての潤滑材に対する耐性を備えます。 吸湿率が低いので、湿潤環境での使用にも適しています。 食品産業で通常使われる洗浄剤に対して、イグリデュールJ製スライドベアリングは耐性があります。
 

放射線イグリデュールJ 製スライドベアリングは放射強度 3 x 10² Gy.までの放射線耐性があります。.
 

耐紫外線性紫外線下で変色します。 しかし、材質特性が変化することはありません。
 

真空真空中ではアウトガスが発生致します。 従って、真空環境では脱湿した軸受のみが適しています。

主な用途

印刷産業機械

印刷産業機械


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH