経済的で省スペースな歯付きベルト式: ドライリン ZLN-40
ZLNは、薄型・軽量のドライリンNリニアガイドと歯付きベルト駆動を組み合せたリニアアクチュエータです。標準部品の使用で組立費の削減と短納期を実現します。ご要望に応じたストローク長、モータの直接接続、横向きに取付けられた歯付きベルトにより、薄型でコンパクトな構造です。
- 薄型デザイン、高さ27mm
- 垂直設置荷重は20Nまで
- NEMAステッピングモータまたはEC/BLDCモータ
- 短納期
主な用途:自動販売機、サービスロボット、オートメーション