ガイドライトECOは、非常にコストパフォーマンスに優れた特殊樹脂製のガイドチャンネルで、簡単かつ非常に早く設置することができます。 実証済みのエナジーチェーンとポリマー製ガイドチャンネルは設計上、導電体が露出していないため非常に安全です。 バスバーシステムとは異なり、光信号、液体、空気を安全に誘導することができます。 イグスのガイドライトECOは組み立て済みで納品可能です (ガイドチャンネル、エナジーチェーンE2.15.050.048.0、5本のφ6mmケーブルとバスまたは光ファイバーケーブルを含む)
ストローク長さ |
| チャンネル側面材質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
40mまで | 4m/s² | PVC |
この特殊樹脂製で垂直型のガイドチャンネルは、型式 E2.15.050.048.0、E2C.15.050.048.0、E2i.15.050.048.0のエナジーチェーンに適しています。
材質: