技術向上: 電源、データ、液体または空気のためのスリップリングなしのガイド。 あらゆるタイプのケーブルが装着可能です。
コスト削減: スリップリングがなく、修理の際には個々の部品を交換できるので費用対効果が高い。
技術向上: ロータリーモジュールは、あらゆるタイプのケーブルが装着可能です。
コスト削減: 使用されているケーブルを交換するだけで、新たな技術開発用途にも適応可能。
技術向上: スライド接点なし、すべての媒体を単一システムでガイド。 スチール製ガイドチャンネルと比較して85%の軽量化
コスト削減: 同等のスチール製ガイドチャンネルよりも70%以上の費用対効果。 最低購入数なし - 最小発注量がない費用対効果の高いシステム価格。
技術向上: 従来のスチール製チェーンよりも50%軽量、プラスチック製エナジーチェーンと比較してフリースパン長さ50%増加。
コスト削減: 従来のスチール製チェーンより50%軽量化。 軽量化により、より高い収納重量が可能になりました。
月~金 8:30~20:00
24時間