解決方法
スライスされたピースを挿入する搬送システムやスライサーでは、イグリデュールJおよびイグリデュールJ200材質製の様々な
ドライリン リニアガイドが使用されています。無潤滑、耐食性のリニアガイドは、オープン型とクローズド型があります。その摩耗・摩擦特性により、ほとんどのリニアアプリケーションに適しています。無潤滑動作が可能な設計のため、グリースやオイルによる汚染からアプリケーションを保護します。
さらに、
イグリデュールJおよびイグリデュールG製すべり軸受が、高性能スライサーでその強さを発揮します。このすべり軸受は頑丈で経済的、そして汎用性があります。イグスが提供するすべての機械要素は、高速スライスおよびスライス品の搬送において、その能力を証明しています。
スライスホルダー現在、耐薬品性に優れた軟質
ステンレス製シャフトが外面に配置され、オープン型
ドライリン リニアガイド用スライド部と組み合わせて使用されています。
搬送フォークスライスホルダーを取り付ける搬送フォークのエリアには、
耐食性に優れたイグリデュールJ製無潤滑ポリマーベアリングが追加で使用されています。このベアリングは、空圧シリンダーの駆動部の揺動運動を実現させます。材質は、希酸や希アルカリ、また食品産業で使用される多くの消毒剤に耐性があります。そのため、食品産業で使用される機械の集中的な洗浄も、ポリマーベアリングには何の問題もありません。
プレグリッパー/フィーディングタワーポリマー技術は多様な場所で使用されています。軟質
ステンレス製シャフトと
リニアガイド用スライド部で、プレグリッパーの直動運動を確保し、スライスを前方に送り出すことができます。フィーディングタワーのピボットマウントには、汎用性のある
イグリデュールGポリマーベアリングが使用されています。耐摩耗性に優れ、ほこりや汚れに強く、非常に経済的です。食品に直接接触する素材はすべてFDAに準拠しており、長期的な安全を確保します。