新素材のイグリデュールEは、アルミニウム製のシャフトと組み合わせることで、特に優れた耐摩耗性が有ることを特徴としています。 特に、直動および搖動運動において、イグリデュールEは特に優れた摩耗特性を持ち合わせています。
繊維加工に限らず、巨大で非常に複雑な機械やプラントは、連続的に大量の処理を行っています。 欠陥部品の交換に1分かかるごとに費用が発生し、システムが中断なく稼働する1分が貴重なものとなります。 追加の埃や繊維は、動作特性を損ないます。
イグリデュールEは、これらの用途で非常に高い耐久性を提供します。 特別に最適化された材質組成により、イグリデュール製すべり軸受は非常に低い摩耗特性を持っており、その結果、メンテナンス間隔が長くなり、結果としてダウンタイムが少なくなります。