S18C | S45C | SCM440 (調質材) | SCM440H | S20C | |
最大引張強度(psi) | 63.800 | 84.800 | 95.000 | 148.000 | 60.900 |
ロッド | X | X | X | X | |
チューブ | X | ||||
表面硬度(HRc) | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
表面粗さ RMS (ra µm) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) |
ブリネル硬さ | 126 | 163 | 197 | 277 | 121 |
塩水噴霧への耐性 ASTM B117-16 | 最大300時間 | 最大300時間 | 最大300時間 | 最大300時間 | 最大300時間 |
月~金 8:30~20:00
24時間