最適なエナジーチェーンの素早い選び方とは?ショップでフィルター検索をお勧めします。ショップでは、動作のタイプ、さらに寸法で簡単に絞り込んでいけます。
ケーブル、取付ブラケット、内部仕切りなどを含めたエネルギー供給システムの検索方法は?エナジーチェーン構成ツール「エナジーチェーンエキスパート」を使えば、わずかな手順で、すぐに取付可能なエナジーチェーンシステムを構成できます。
エナジーチェーンの耐用年数はどのくらい?当社の
寿命予測計算ツールを使用して、エナジーチェーンの耐用年数の予測を計算できます。
最大ストロークはどれくらい?ロールeチェーンを使えば、1,200m以上のストロークも実現することが可能です。
詳しくはこちらプラスチック製エナジーチェーンの標準的な温度範囲はどのくらい?プラスチック製エナジーチェーンの標準的な温度範囲は、原則として-40℃~+120℃、短期使用は最大+170℃となっています。
オフィスや家具用のケーブルガイドはある?当社のオフィスチェーンは、オフィスや家具向けに特別に開発され、数々の賞を受賞しています。例えば、イグスのZF14やOCRオフィスチェーンを使用し、デスク上のケーブルガイドを整理することができます。固定方法は、マグネット式、ネジ式、接着式があります。