解決方法
前述のクレーンシステムはすべて、縦・横方向の移動用にイグスのハーネス済みエネルギー供給システムを、2つか3つ装備してしています。その一つである
エナジーチェーンE4.1は、両側開閉が可能で、非常に頑丈なため収納したケーブルを保護します。
堅牢なエネルギー供給システムは、マテリアルハンドリングに加えて、セグメントを組み立てるエレクターにおいても、その強さを発揮します。掘削工程の直後には、リング状に組み立てたセグメントの壁を設置して空間を確保し、トンネルを恒久的に支持します。遠隔操作のエレクターが、セグメントの壁をトンネル壁面に配置し、機械的または真空で保持した後、ねじ止めします。エレクターの動作半径+/-200°は、RBR(逆曲げ半径)仕様で取付位置が90°回転する
エナジーチェーンE4/4シリーズで実現できます。
E4/4シリーズは、高い安定性とねじれ剛性が特長です。両側開閉が可能で、様々な取付ブラケットを装備しています。側面取り付けの長いフリースパン走行のアプリケーションにおいても、スライド走行と同様に安定性を確保します。エナジーチェーンシリーズは、特に過酷な環境条件下でその強さを発揮するのです。
さらに、イグスの耐屈曲性
チェーンフレックス シグナルケーブルおよび高圧ケーブルをハーネス化して使用しています。