トライフレックスRSEでは最大500mmのストローク巻取りが可能
2TRC、TREに対応
3固定端を左側 / 右側に組み立てて納入
4アダプタコンソールを使用したカスタム接続も可能
5メンテナンスフリーのドライリンW リニアユニット
6取付位置は調整可能
7オープン型でスリムなデザイン
8高加速にも対応 (軽量設計のため)
製品番号 | 内高さ | トライフレックスR 標準長さ [LLL*] | システム内の チェーン長さ | 全長 [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 68,247円 | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 79,282円 | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 90,318円 | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 101,353円 | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | お問合せ | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | お問合せ | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | お問合せ | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18.8 | 16.2 | 1250 | 1044 | 2294 | お問合せ | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | お問合せ |
*LLLL = 移動端からの余長を表します
チェーン全長 = 移動端からの余長 (LLLL) + システム内のチェーン長さ
製品番号 | 内高さ | トライフレックスR 標準長さ [LLL*] | システム内の チェーン長さ | 全長 [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | お問合せ | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 84,851円 | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 96,731円 | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2154 | 120,492円 | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | お問合せ | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 112,679円 | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 125,136円 | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 150,919円 |