メンテナンスフリー、コンパクト、静音、低コストで、バスバーシステムの最適な代替品
その他の寸法 | |
---|---|
システム全体の設置高さ: | 108,48 mm |
システム全体の設置幅: | 29,5 mm |
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ: | 2.0m、3.0m、6.0m |
チャンネル材質 | アルミダイカスト |
最大ケーブル径: | ø 8 mm |
その他の寸法 | |
---|---|
システム全体の設置高さ: | 161 mm |
システム全体の設置幅: | 40,5 mm |
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ: | 2.0m、3.0m、6.0m |
チャンネル材質: | アルミダイカスト |
最大ケーブル径: | ø 9,5 mm |
その他の寸法 | |
---|---|
システム全体の設置高さ: | 275 mm |
システム全体の設置幅: | 107,6 mm |
ガイドチャンネルパーツの推奨長さ: | 標準ガイドチャンネル長 2m |
チャンネル材質: | アルマイト処理アルミニウム、押し出し成形 |
最大ケーブル径: | ø 16 mm |
マイクロフリッツのエナジーチェーンは、上部および下部走行部が離れた状態のため、摩擦と必要駆動力が抑えられます
側面の「ウィング」がエナジーチェーンをガイドチャンネル内にしっかり保持
3樹脂製ばねがチャンネル内でのエナジーチェーンの回転を穏やかにし騒音を大幅に低減します
4ガイドキャリッジに統合されたケーブルクランプが、ケーブルを確実に固定します
53本のT型スロット(溝)による汎用的な組付けが可能
6エナジーチェーンはキャリッジ上の移動端に取付
7対向型走行も可能