レールクランプを使用した迅速かつ簡単な固定
2標準長さ2mの一体型スチール製ガイドチャンネル
3耐摩耗性に優れたスライドレール
4ガイドチャンネルの連結部分はクリップ接続で、位置ずれを防止
52種類のくし歯付きガイドチャンネル取付ブラケット
標準ガイドチャンネルと比較して、設置時間を最大80%削減
ほぼ全ての一般的なクレーンガーダに対応
2種類のくし歯付き取付ブラケット。ブラケットは±5mm垂直方向に調整可能
標準長さ2.0m - スライドレール付き/無し
クレーンだけでなく、あらゆる側面取付けに適応可能
エナジーチェーンのブラケットに合わせた取付穴により、簡単に設置
標準材質: 亜鉛めっき鋼 ステンレス鋼への材質変更も可能。材質: SUS304または黒粉体塗装
DIN EN 61537準拠の導電性: 標準で特殊コネクター付き
振動や環境要因に対する長期試験済み
標準長さ: 2,000mm
標準材質: スチール鋼 亜鉛めっき
どのエレメントにもケーブル収納用の開部があります。
スライドレールを組込み済のバージョンもあります。
製品番号は寸法によって異なります。以下の表をご参照ください。
巾 [mm]: |
|
製品番号 | 対応エナジーチェーン: | 有り/無し | チャンネル 内のり幅 | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドレール | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | スライドレールなし | 42.5 | 61 | 81 | 49,293円 | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | スライドレールなし | 67.5 | 61 | 106 | 50,082円 | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | スライドレールなし | 58 | 75 | 97 | 55,901円 | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | スライドレールなし | 77 | 75 | 115.5 | 56,406円 | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | スライドレールなし | 97 | 75 | 135.5 | 56,799円 | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | スライドレールなし | 109 | 75 | 148 | 57,032円 | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | スライドレールなし | 123 | 75 | 161.5 | 57,204円 | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | スライドレールなし | 70 | 105 | 108.5 | 87,705円 | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | スライドレールなし | 95 | 105 | 133.5 | 116,297円 | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | スライドレールなし | 120 | 105 | 158.5 | 57,204円 | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | スライドレール付き | 42.5 | 61 | 81 | 79,795円 | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | スライドレール付き | 67.5 | 61 | 106 | 80,573円 | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | スライドレール付き | 58 | 75 | 97 | 71,257円 | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | スライドレール付き | 77 | 75 | 115.5 | 100,940円 | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | スライドレール付き | 97 | 75 | 135.5 | 86,907円 | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | スライドレール付き | 109 | 75 | 148 | 87,312円 | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | スライドレール付き | 123 | 75 | 161.5 | 102,062円 | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | スライドレール付き | 70 | 105 | 108.5 | 60,367円 | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | スライドレール付き | 95 | 105 | 133.5 | 60,570円 | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | スライドレール付き | 120 | 105 | 158.5 | 87,705円 |
クランプブロックとネジを含む納品内容
導電性を有するクランプブロックあり、DIN EN 61537: 標準
ケーブルの固定オプションが少ないため、長尺タイプよりも省スペース
標準支持間隔: 1メートルにつきブラケット1個
クランプブロックとネジを含む納品内容
導電性を有するクランプブロックあり、DIN EN 61537: 標準
固定配置するケーブル用に多くの固定オプションあり
標準支持間隔: 1メートルにつきブラケット1個
隙間なく2本のガイドチャンネルを接続
ゴムハンマーで取り付け
1000 mm以上のガイドファストにはコネクタが含まれます