DIN ISO 14644-1の 試験結果 | エナジーチェーンシリーズ | レポートNo. | 速度 [m/s] |
---|---|---|---|
ISOクラス1 | SKF12O/SKF12C e-skin flat single pod システム | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | e-skin flat 3層 | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + ケーブル | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0 / 2.0 |
ISOクラス1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |
フラットなケーブルガイド e-skin flat | e-skin コルゲートチューブ | エナジーチェーン C6型 | エナジーチェーン E6/E6.1 | 市販のリボンケーブル | |
---|---|---|---|---|---|
EN ISO 14644-1に基づくクラス1 | ✔ | ✔ | IPA認定のイグスクリーンルーム試験施設で継続的にクリーンルーム試験を実施 | ✔ | ✔ |
モジュラー構造 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
コンポーネントは個別に交換可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
簡単な収納、開閉可能 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
短納期 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
メンテナンスが容易 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
在庫から入手可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
短縮可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
拡張可能 | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
高い生産性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
最小販売単位なし | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
優れたコスト効率 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
フリースパン走行への適性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
厳しい動作環境 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
省スペース | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
収納重量 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
最大36ヶ月の無償交換保証 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
資源の削減 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
すべてを1つのソースから (チェーン、ケーブル、コネクター) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
製品単体での販売も可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
静音、低振動 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
オンライン寿命予測 | X | X | X | ✔ | X |
内部仕切りコンフィギュレーター | 準備中 | ✔ | X | ✔ | ✔ |
下記の産業に最適 | 電気製品製造業 3C産業 ボンディング ディスペンサー 半導体産業 FPD製造 医療技術 マイクロエレクトロニクス AOI | 電気製品製造業 3C産業 ディスペンサー ガラス切断 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス AOI | 電気製品製造業 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス パネルロボット パッケージング | 電気製品製造業 半導体産業 FPD製造 マイクロエレクトロニクス パネルロボット パッケージング プロッター 医療産業 | 電気製品製造業 3C産業 マイクロエレクトロニクス 半導体産業 FPD製造 |
製品へ | 製品へ | 製品へ | 製品へ |