配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

e-skin®クリーンルーム向けケーブル保護管

クリーンルームのケーブルを摩耗なく確実にガイド

► 耐摩耗性
► IPA分類 ISOクラス 1
► コンパクトでモジュラー式の構造
► 簡単に開閉でき、柔軟なケーブル収納
► 繰り返し開閉可能な構造
 
室内をパーティクルフリーに保つためには、 すべての機械部品(エネルギー供給装置含む)が耐摩耗性であることが求められます。 クリーンルーム向けケーブル保護管 e-skin(イースキン)を使用することで、粒子による空気汚染無く、電力や動力、データ、媒体を供給できます。
クリーンルーム向け電力供給システムの検索

クリーンルーム向けケーブル保護管e-skin(イースキン)は、上下のパーツで構成されたコルゲートチューブで、合わせると完全に閉じるようになっています。 シンプルで、繰り返し開閉可能な機構により、収納ケーブルのメンテナンスや点検が簡単に行えます。そのため従来型コルゲートチューブに比べて、e-skinは多くの利点を備えています。3種類のタイプにてご提供:
 
e-skin SK
最大フリースパン長さ2.0m、必要空間高さ250mm以上
e-skin soft SKS
最大フリースパン長さ1.3m、必要空間高さ150mm以上
e-skin Hybrid SKYフリースパン長さが1.4mまで、設置スペースが200mmからの場合。

e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管
 

画期的


クリーンルーム向けケーブル保護管e-skinは、閉じると密閉型ですが開閉が可能です。 非開閉型がほとんどを占める市場において、画期的な機能です。 加えてe-skinは自立型で曲げ半径(55~100mm)が規定されます。
 
楕円形状は、側面の安定性にも優れます。 このため、小さな取付空間での短いフリースパン走行も可能です。 従来型のコルゲートチューブはこの可能性を提供できません。 さらに動作は非常に静かです。 騒音レベルはわずか29dB(A)で、従来のクリーンケーブルよりも5dB(A)低くなっています。
 

クリーンルーム向けケーブル保護管e-skinを採用する理由は?


1. クリーンルームISOクラス1。
摩擦や摩耗がほとんどない
 
2. 2パーツ構成のコルゲートチューブ。
上下パーツで構成
 
3. すべての面で固定可能
KMA取付ブラケット、オプションでケーブルクランプ付き
 
4. 楕円形
横方向への不意の動きに対する安定性
 
5. 完全密閉型
埃や水から保護
 
6. 繰り返し開閉可能な構造
ジッパー式開閉
 
7. オプションで垂直方向の内部分割
各セパレーターと貫通型棚板で構成
 
8. 摩擦の最小化
トライボロジー特性を最適化したイグリデュール材質製の新しい内部仕切りは摩耗を最大80%低減可能です。
 
 ​​​​​​​e-skin SKへ | e-skin soft SKへ | e-skin Hybrid SKYへ​​​​​​​

 
e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管
e-skin クリーンルーム向けケーブル保護管

IPAクラス


e-skinのISOクラスは、IPAフラウンホーファー研究所の認証を受けています:
  • e-skin® SK SK28.068.02.1
  • e-skin® soft 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® hybrid SKY8.068.02.1
v = 0.5 m/s、1 m/s、2 m/sの全試験でISOクラス1を取得

e-skin内部仕切りコンフィギュレータ

e-skin内部仕切りコンフィギュレータを使うと、ケーブル収納を迅速に作成し、内部仕切りとブラケットを備えたシステム一式を構成することができます。
  • 簡単な操作
  • 内蔵された設定ルールが収納エラーを回避
  • パーツリストや寸法付き図面を自動作成
  • チェーンフレックスケーブルと内部仕切りを備えたコルゲートチューブ一式を、ご希望の構成で簡単に問合せ&注文可能 

イグスのクリーンルーム試験室

イグスのクリーンルーム試験室の品質


イグスの新設クリーンルーム試験室は、(ISO 14644-1に準拠した空気清浄度クラス1までの)クリーンルームに適合したパーティクルフリーの樹脂製可動部品を迅速に開発するため、フラウンホーファー研究所(IPA)によって構築されました。
コルゲートチューブ e-skinの耐久試験

耐久試験

e-skinはクリーンルーム専用に開発されました。実際の使用条件に基づいた試験施設にて、3m/sで640万往復ストロークを試験済みです。
コルゲートチューブ e-skin softの曲げ試験

曲げ試験

標準的な曲げ試験で e-skin softの優れた柔軟性が確認されています。 他のエナジーチェーンでは切れてしまうような負荷でも、e-skinは湾曲するだけです。

クリーンルーム向けケーブル保護管e-skin flatの騒音測定

騒音試験

コルゲートチューブ e-skinおよびクリーンルーム仕様 e-skin flatの静音性を試験しました。 競合製品のフラットケーブルシステムに比べて、e-skin flatの騒音はわずか29dB(A)です。


クリーンルーム向けケーブル保護管e-skinと、他のクリーンルーム製品の比較

⬤⬤⬤⬤⬤ 非常に適している | ⬤ それほど適していない | ✔ はい | X いいえ
 クリーンルーム向け保護管
e-skin SK
クリーンルーム向け保護管
e-skin SKS
クリーンルーム向け保護管
e-skin SKY
e-skin flat内に
CFCLEAN収納
エナジーチェーン
E6/E6.1
 e-skin ケーブル保護管e-skin ケーブル保護管e-skin ケーブル保護管e-skin flatE6シリーズ
EN ISO 14644準拠のクラス1
モジュラー式 ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
収納ケーブルは個別に交換可能
収納ケーブルの迅速な交換が可能、開閉式⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
迅速な出荷⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
メンテナンスが簡単⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
在庫から提供可能
個別に短縮可能
個別に拡張可能XXX
高い生産性⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
最低発注数量なし
低コスト⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
フリースパン走行の適合性⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
高速使用向け⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
省スペース⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
収納重量⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
長寿命
資源の節約
全てを 社から提供(チェーン、ケーブル、コネクタ)
製品の個別購入可能
極めて静音で、低振動⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
オンライン寿命予測計算XXXX
オンラインのケーブル収納シミュレーションX
適する用途電子部品製造
EMS・電子機器受託製造
自動塗布装置
ガラス切断
半導体製造装置
FPD製造装置
マイクロエレクトロニクス
自動光学検査装置
電子部品製造
EMS・電子機器受託製造
自動塗布装置
ガラス切断
半導体製造装置
FPD製造装置
マイクロエレクトロニクス
自動光学検査装置
電子部品製造
EMS・電子機器受託製造
自動塗布装置
ガラス切断
半導体製造装置
FPD製造装置
マイクロエレクトロニクス
自動光学検査装置
電子部品製造
EMS・電子機器受託製造
ワイヤボンディング
自動塗布装置
半導体製造装置
FPD製造装置
医療機器
マイクロエレクトロニクス
自動光学検査装置
電子部品製造
半導体製造装置
FPD製造装置
マイクロエレクトロニクス
パネル搬送ロボット
包装機械
プロッター
製薬機械
 製品ページへ製品ページへ製品ページへ製品ページへ製品ページへ

実際の使用事例
 


対応アクセサリ


 

クリーンルーム対応ケーブル

918種類がクリーンルーム分類IPAクラス1。166種類がクリーンルーム分類IPAクラス2。試験済みで、36ヶ月無償交換保証

その他の関連情報


 

e-skin flat クリーンルーム向けケーブル保護管

CFCLEANケーブルを収納したフラットケーブルガイドシステムe-skin flatが、 ディスプレイや半導体、LCD/LEDパネルの製造におけるケーブルをガイド:
 
► モジュラー式のコンパクトな構造
► ケーブルを素早く交換可能
► IPA ISOクラス1準拠のクリーンルーム適合性
► 外被無し構造のCFCLEANケーブルとの使用で高い信頼性を実現
► 納期はお問合せ下さい

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間


以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH