解決方法
今日、イグスの製品とサービスは、HUSCH Handhabungstechnik社のお客様が高品質で耐久性のある装置を製造するのに役立っています。10年以上前から、同社のハンドマニピュレーターやロードハンドリング装置で、様々な
エナジーチェーンや直度/回転ベアリング製品が使用されてきました。
エナジーチェーンE2/000型はコンバーチブルトップのハンドリングや伸縮マニピュレーターに、
エナジーチェーンE2ミニは駆動軸の正確なピックアップに、
トライフレックス 3次元動作向けエナジーチェーンは床下エリアでの昇降やねじ取付用途の高速マニピュレーターに搭載されています。
使用されているベアリング製品は、主に
イグリデュールGおよびZ すべり軸受、
PRT ロータリーテーブルベアリングですが、
ドライリンQ 角型リニアガイドなどのレールシステムも使用されています。
同社がこのシステムを選んだ理由は、故障の低減と長寿命化、さらには過酷な作業環境でも信頼性が高く、無潤滑・メンテナンスフリーであるということでした。また、常に高い静音性とスムーズな動作を確保しています。
CEOのロレンツ・フンペル氏は、他にもこのソリューションを支持する利点があると考えています。「イグスは会社を設立した10年前から、機能性やCADの優れた統合で高い評価を得ており、常に「最先端」です。提供されたCADモデルを使用したり、オンラインコンフィギュレーターを使用したりしています。」