エナジーチェーンE4Qシリーズは、フリースパン走行での長いストローク向けに開発されました。12年以上の実績がある堅牢なエナジーチェーンE4.1をベースとした新シリーズは、モジュラー式で長寿命です。
代表的なアプリケーション分野:工作機械、クレーン、オートメーションシステム
型式 | 製品番号 ユニバーサルディバイダー | 製品番号 ユニバーサルサイドプレート | 製品番号 ユニバーサルセパレーション用セパレーター | 製品番号 棚板、ロック可能 1) |
---|---|---|---|---|
E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |
オプションの防音パッド-新システムで騒音を低減。いつでもカスタマイズ可能水平なストップドッグに取り付けられたゴム製の部品は、既に非常に静かなエナジーチェーンの衝撃音をさらに和らげる役割を果たしています。4040Cシリーズより17dB(A)少ないノイズ。
E4Qは1つのチェーンリンクにつき垂直方向に2つ、水平方向に2つのストップドッグを配置することで剛性を高め、より長いフリースパン長、及びより高い収納重量に対応しています。 E4.1と比較して安定性20%向上。
クロスバー(エナジーチェーン)/カバー(エナジーチューブ) – 開閉に工具は不要。 クロスバー又はカバーは閉じるとサイドパーツにロックされ、保持力がさらに向上します。 エナジーチェーン/エナジーチューブのケーブル収納時間を大幅に削減できます。 E4.1シリーズと比べてケーブル収納40%迅速化。
軽量化 – 最新の見地により、エナジーチェーンの性能に影響を及ぼさない箇所を薄くすることが可能になりました。 これはストップドッグ間など内面だけでなく、外面にも施されました。 自然にインスピレーションを得た丸み帯びた形状が採用されました。 E4.1シリーズとの比較で10%軽量化。
月~金 8:30~20:00
24時間