ドライリン歯付きベルト式リニアアクチュエータにレールサイズ10の新しいモジュラー式バージョンが加わりました。幅120mmのフラットな直動軸ZLW-10120は完全にステンレス製で、設置高さはわずか40mmです。 ドライリンWステンレス製プロファイルガイドをもとに、リニアキャリッジはネオプレン製の歯付きベルトで駆動され、ドライリンEステッピングモータ、DCおよびEC/BLDCモータにすぐに接続可能です。
製品番号 | 最大 ストローク長 [mm] | ギア比 [mm/rev] | 歯形 | 歯付きベルト材質 | 歯付ベルト張力 [N] | [kg] | 重量 (100mmあたり) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | グラスファイバー強化ネオプレン製 | 200 | 4.7 | 0.25 | お問合せ | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | グラスファイバー強化ネオプレン製 | 200 | 5.2 | 0.35 | お問合せ | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | グラスファイバー強化ネオプレン製 | 200 | 5.9 | 0.45 | お問合せ | |
製品番号 | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | l | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
製品番号 | d3 | g3 | D | K DIN912-M6用 | at | lt2 | lu | V [mm/rev] 標準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - 試験済みかつ実証済み:100万サイクル以上で目標を達成
月~金 8:30~20:00
24時間