トリフレックス® エネルギーチェーンTRC.40.058.0.ESDは、関連するスプリングロッドシステムとの組み合わせにより、ドライクリーニングルーム用として初めて認定された三次元可動式エネルギー供給装置です。ドライクリーニングルーム用の三次元可動式エネルギー供給装置です。ますます進むリチウムイオン電池の 自動生産に対する要求は、進化し続けなければなりません。
TRC.40.058.0.ESD ファイバーロッドモジュール付きこのシステムは、スムーズで接触のない生産工程を保証するために、産業用ロボット用に特別に設計されました。内蔵されたグラスファイバーロッドは、第5軸までのエナジーチェーンを安定させ、産業用ロボットとエナジーチェーンの接触を防ぎます。後続のTRCエナジーチェーンは、動きに正確に追従することが可能なため、高い柔軟性を提供し、特にダイナミックなアプリケーションで有利です。非クリーンルーム条件下での何千ものアプリケーションの成功により、このシステムはすでにその実用性が広く実証されており、信頼性と効率性を証明しています。スプリングロッドモジュールの仕組みビデオ
テスト環境室温22℃、相対湿度<1 %、クリーンルーム・クラスISO 3、露点-40 °Cのドライクリーンルームで、3つの異なるパラメータセットでテストされました:
出典ロマン・ヒッケル、フラウンホーファーIPA
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00