駆動方法: 送りねじまたは歯付きベルト
電動リニアアクチュエータはドイツ在庫有り
組立て・取付けが簡単
定尺ストローク
歯付きベルト駆動アクチュエータZLW、送りねじ駆動アクチュエータSAWがベース
アクセサリ: リミット/リファレンススイッチ、接続ケーブル、アダプター/取付プレート
センサーの位置決め
マイクロエレクトロニクスの識別、医療機器
測定や試験の自動化
取り付け簡単
Tスロットで全レール長にイニシエータ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重10[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度1.5[m/s]
ハンドリング、調整機器
小さな部品のハンドリング装置
ピック&プレース
取り付け簡単
Tスロットで全セクション長に近接スイッチ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重15[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度2[m/s]
ソート機
小さな部品のハンドリング装置
ピック&プレース
取り付け簡単
Tスロットで全セクション長に近接スイッチ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重20[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度2[m/s]
センサ&カメラ調整
換気フラップ調整
試験機
取り付け簡単
Tスロットで全レール長にイニシエータ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重15[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度0.3[m/min]
カメラ調整
マーキング装置
スタッキング装置
取り付け簡単
Tスロットで全レール長にイニシエータ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重 25[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度 0.5[m/min]
カメラの移動
位置調節機構
リフト装置
取り付け簡単
Tスロットで全レール長にイニシエータ取付
全てをイグス1社から供給可能、組付&試験済ですぐに取付可能
最大ラジアル荷重50[kg]
精度最大約0.1[mm]
最高速度 0.7[m/min]
月~金 8:30~20:00
24時間