[[新規設計用には、改良されたE4.1シリーズのE4.42型を推奨します。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します E4.42型へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
R7838型 - チューブ、密閉型
1. 逃げ溝で、「横置きサイド型」使用に高い安定性
2. 捻れ剛性が高い
3. 密閉と開閉型の組合せが可能
4. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
5. さまざまな内部の仕切り
6 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
7. 横置きサイド型に、側面スライド
8. 巾広の樹脂製クロスバー - 高いケーブル保護性
9. KMA取付ブラケットで、「どこにでも」固定可能
10. 取付ブラケット ケーブルクランプ統合 旋回型あるいは固定型で納品可
11. 逆方向/両方向曲げRBRもあり
製品内のり巾Bi : 50 - 300mm
製品曲げ半径 R : 125 - 350mm
ピッチ : 67 mm/リンク = 15 リンク / m