このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
R780型 - チューブ、密閉型
1 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
2. ストッパー機能で、「ブレーキ」機能に減音
3. 密閉と開閉型の組合せが可能
4. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
5. さまざまな内部の仕切り
6. 理想的なスライド面 - サイド磨耗補正
7. 巾広の樹脂製クロスバー - 高いケーブル保護性
8. ケーブルクランプ 取付ブラケットに統合可
9. KMA取付ブラケットで、「どこにでも」固定可能
10. 取付ブラケット 固定型あるいは旋回型で納品可
11. 逆方向/両方向曲げRBRもあり
E4/00-NC = エナジーチェーン、プリテンションなしも納品可
製品内のり巾Bi: 50 - 300mm
製品曲げ半径 R : 125 - 350mm
ピッチ : 67 mm/リンク = 15リンク/m