このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
R9850HD型 - チューブ、密閉型
1. 「逃げ溝」による、非常に高い安定性
2. 非常に高いねじれ剛性
3. 高い引張強度 (シリーズ5050より20% 高い)
4. スライド面が非常に広く、磨耗が少ない
5. 密閉と開閉型の組合せが可能
6. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
7. さまざまな内部の仕切り
8 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
9. 巾広の樹脂製クロスバー - 高いケーブル保護性
10. 頑丈なスチール鋼製取付ブラケット
製品内のり巾 : 75 - 462 mm
納品可能な曲げ半径サイズ: 200、300、350、500 mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m